Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der MS5837-02BA ist eine gelgefüllte, ultrakompakte, wasserabweisende Druck- und Temperatursensoreinheit, die für Verbrauchergeräte wie Fitnesstracker, Drohnen und tragbare Technologien optimiert ist. Optionen für Abschirmung und hohe chemische Beständigkeit verfügbar.
Drucksensortyp :Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule
Druckart :Absolut
Prüfdruckbereich :10 bar
Druck (bar):2
Ausgangssignal-Typ :24 bit ADC
Erhältlich von
Übersicht
Der MS5837-02BA Sensor ist für Verbrauchergeräte wie Fitness-Tracker, Drohnen und tragbare Technologien optimiert. Dank seinem robusten Gehäuse eignet er sich besonders für die oft rauen Umgebungen in diesen Anwendungen. Dieser MEMS-basierte Sensor verfügt über einen hochlinearen Drucksensor mit einer 24-Bit-Digitalleistung mit extrem niedrigem Energieverbrauch (I2C) und einer Auflösung der Höhenmessung auf Meereshöhe von 13 cm. Dies ermöglicht hochauflösende Messungen wie z. B. das Zählen von Treppenstufen. Der ultrakompakte Mikro-Höhenmesser bietet Designflexibilität und gehört zu den kleinsten gelgefüllten, wasserdichten Sensoren auf dem Markt. Das robuste Sensorgehäuse besteht aus Keramik- und Metallwerkstoffen. Das Leiterplattendesign liefert Sensorgenauigkeit sowohl für Druckmessungen (±0,5 mbar) als auch für Temperaturmessungen (±2 ºC). Diese 2-Bar-Modelle erweitern die Serie der ultrakompakten digitalen Höhenmesser von TE Connectivity (TE) und bieten Optionen für eine verbesserte Nutzungsdauer in Medienumgebungen sowie eine integrierte Abschirmung für weniger Signalgeräusche und Interferenzen. Unser MS5837-02BA bietet die außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Genauigkeit einer Marke, der Sie vertrauen können.
Das Pressure 7 Click (MIKROE-4306) von Mikroe verfügt über den Drucksensor MS5837-02BA und ermöglicht es Kunden, den Sensor bewerten und Referenzdesigns einfach zu erstellen. Click Boards sind Plug&Play-Module, die dazu entwickelt wurden, vorhandenen Entwicklungskits zusätzliche Funktionen zu verleihen. Diese kleinen, funktionsspezifischen Add-On-Module verfügen alle über eine gemeinsame Schnittstelle zur mikroBUS™ Adapterleiterplatte. Für einen schnellen Einstieg werden Designbeispiele zur Referenz bereitgestellt.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Sensorgehäuse Für Oberflächenmontage
Drucksensortyp Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule