Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  G, C, B, A, E, D, F, N

Konfigurationsmerkmale

  • Kontakte (vorbestückt)  No

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Reihen  1

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Zusammensetzung

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Einsteckkraft-Typ  Normal

  • Abdichtbar  Ja

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Rasthaken

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DMC-MD-20

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten