Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse-Kit

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  8

Gehäusemerkmale

  • Kompatibel mit der Steckverbinderform  Rechteckig

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DMC-MD-BSHELL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten