• Fertiger Typ  Leitfähige Platte

  • Bindungsmaterial  Fluorsilikon, Silikon

  • Dichtungsmaterialtyp  Aluminium, Monel

  • Schließkraft (N/cm²) 36, 43, 45, 52, 83, 102

Elektrische Kennwerte

  • Widerstand gegen Erdöl  Ja, Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Dichtungstyp  Gerichtete Draht-EMV-Dichtung

  • Dichtungsform  Rechteckig

Abmessungen

  • Produktdicke (mm) .8, 1.6, 2.4

  • Produktdicke (in) .031, .063, .094

  • Produktlänge (m) .05, 1

  • Produktlänge (ft) .16, 3.28

  • Produktbreite (mm) 50, 150, 225

  • Produktbreite (in) 1.968, 5.905, 8.858

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-67 – 392, -60 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -76 – 392

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EMIG-0004

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten