Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Füllmaterial  Vernickelter Graphit (Ni/C), Versilbertes Aluminium (Ag/Al)

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  9, 15, 25, 37, 50

Elektrische Kennwerte

  • Widerstand gegen Erdöl  Ja, Nein

  • Volumenwiderstand (max.) (Ω.cm) .008, .012, .05

Sonstige Eigenschaften

  • Dichtungstyp  EMV‑Steckverbinderdichtung

Abmessungen

  • Produktdicke (mm) .8, 1.6

  • Produktdicke (in) .031, .062

  • Produktbreite (mm) 35.8, 44.2, 57.9, 72.1, 74.4

  • Produktbreite (in) 1.409, 1.74, 2.28, 2.839, 2.929

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EMIG-0009

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten