Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Abdeckung

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PBT

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FJA0-CCACSD180

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.