Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Produktmerkmale

  • HF-Kontaktausführung  Koax

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Stift

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn, Gold

  • Kontakt-Steckverriegelung  Mit

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FJA0-CCSBA1

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.