Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Anzahl der Positionen | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Betriebstemperaturbereich | Betriebsspannung | Betriebsspannung | Drahtgröße | Drahtgröße | Drahtgröße | Kontakthalterung im Gehäuse | Leiterplatten-Montagemethode | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Anzahl der Reihen | Reihenabstand | Gehäusefarbe | Gehäusematerial | Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial | Beschichtungsdicke des Steckbereichs | Verpackungsmethode |
---|
| 2-2232875-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 6 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.2 – 2723.5 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Box und Karton |
| 2-1971905-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 12 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 12 | 12 | 2 | 5.2 mm | Blau | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 1-1971905-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 6 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 28 – 20 AWG | .081 – .517 mm² | 155.91 – 1045.97 CMA | Mit | - | 6 | 6 | 2 | 5.2 mm | Naturbelassen | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 2-1971905-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 4 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 28 – 20 AWG | .081 – .517 mm² | 155.91 – 1045.97 CMA | Mit | - | 4 | 6 | 2 | 5.2 mm | Blau | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 3-1971905-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 4 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 28 – 20 AWG | .081 – .517 mm² | 155.91 – 1045.97 CMA | Mit | - | 4 | 4 | 2 | 5.2 mm | Rot | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 1-1971905-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 4 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 28 – 20 AWG | .081 – .517 mm² | 155.91 – 1045.97 CMA | Mit | - | 4 | 4 | 2 | 5.2 mm | Naturbelassen | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 1-1971905-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 8 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 8 | 8 | 2 | 5.2 mm | Naturbelassen | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 1-1971905-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 10 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 10 | 10 | 2 | 5.2 mm | Naturbelassen | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 2-1971905-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 8 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 8 | 8 | 2 | 5.2 mm | Blau | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 3-1971905-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 6 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 28 – 20 AWG | .081 – .517 mm² | 155.91 – 1045.97 CMA | Mit | - | 6 | 6 | 2 | 5.2 mm | Rot | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 3-2232875-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 6 mm | 9 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.2 – 2723.5 CMA | Mit | - | 3 | 3 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Box und Karton |
| 4-1971905-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 6 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 28 – 20 AWG | .081 – .517 mm² | 155.91 – 1045.97 CMA | Mit | - | 6 | 6 | 2 | 5.2 mm | Gelb | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 2-1827387-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 8 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .21 – .53 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 8 | 8 | 2 | 5.2 mm | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1971905-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 12 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 12 | 12 | 2 | 5.2 mm | Naturbelassen | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 2-1871570-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 12 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .21 – .53 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 12 | 12 | 2 | 5.2 mm | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 4-1971905-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 12 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 12 | 12 | 2 | 5.2 mm | Gelb | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 1827387-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 8 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .21 – .53 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 8 | 2 | 2 | 5.2 mm | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 4-1971905-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 4 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 28 – 20 AWG | .081 – .517 mm² | 155.91 – 1045.97 CMA | Mit | - | 4 | 4 | 2 | 5.2 mm | Gelb | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 1871570-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 12 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .21 – .53 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 12 | 2 | 2 | 5.2 mm | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 3-1747050-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Gelb | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1747050-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1903414-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 9 mm | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | -40 – 105 °C | 600 VAC | 600 VDC | 16 – 12 AWG | 1.23 – 3.62 mm² | 2427 – 7144 CMA | Mit | - | 3 | 0 | 1 | - | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1971905-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 14 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 14 | 14 | 2 | 5.2 mm | Naturbelassen | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 1747050-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Grün | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1747050-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Rot | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1827385-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 4 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .21 – .53 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 4 | 2 | 2 | 5.2 mm | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1747050-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Gelb | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1903414-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 9 mm | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | -40 – 105 °C | 600 VAC | 600 VDC | 16 – 12 AWG | 1.23 – 3.62 mm² | 2427 – 7144 CMA | Mit | - | 3 | 0 | 1 | - | Rot | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1747050-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Rot | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1903414-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 9 mm | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | -40 – 105 °C | 600 VAC | 600 VDC | 16 – 12 AWG | 1.23 – 3.62 mm² | 2427 – 7144 CMA | Mit | - | 3 | 0 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1747050-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Gelb | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1747047-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 6.5 mm | 9 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 3 | 3 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1747050-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1747050-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 3-1747050-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 3 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1939984-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 10 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .21 – .53 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 10 | 2 | 2 | 5.2 mm | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1747050-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Rot | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1971905-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 6 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 28 – 20 AWG | .081 – .517 mm² | 155.91 – 1045.97 CMA | Mit | - | 6 | 12 | 2 | 5.2 mm | Blau | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 3-1971905-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 8 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 8 | 8 | 2 | 5.2 mm | Rot | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 3-1971905-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 12 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 12 | 12 | 2 | 5.2 mm | Rot | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 4-1971905-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 8 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 8 | 8 | 2 | 5.2 mm | Gelb | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 1827386-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 6 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .21 – .53 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 6 | 2 | 2 | 5.2 mm | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1565081-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 3.5 mm | 7 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 26 – 18 AWG | .13 – .9 mm² | 256.56 – 1776.17 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Naturbelassen | PA 66 | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1565081-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 3.5 mm | 7 A | Strom und Signale | - | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 26 – 18 AWG | .13 – .9 mm² | 256.56 – 1776.17 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Rot | PA 66 | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1565081-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 3.5 mm | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | - | - | Ohne | - | 0 | 0 | 1 | - | Schwarz | PA 66 | Zinn | - | Tüte |
| 1-1747047-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 6.5 mm | 9 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 3 | 2 | 1 | - | Rot | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1747050-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1747050-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 2 | 2 | 1 | - | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1747050-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Gelb | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1747050-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Grün | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1-1903414-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 9 mm | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | -40 – 105 °C | 600 VAC | 600 VDC | 16 – 12 AWG | 1.23 – 3.62 mm² | 2427 – 7144 CMA | Mit | - | 3 | 0 | 1 | - | Rot | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 1903414-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 9 mm | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | -40 – 105 °C | 600 VAC | 600 VDC | 16 – 12 AWG | 1.23 – 3.62 mm² | 2427 – 7144 CMA | Mit | - | 3 | 0 | 1 | - | Rot | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1565081-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 3.5 mm | 7 A | Strom und Signale | - | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 26 – 18 AWG | .13 – .9 mm² | 256.56 – 1776.17 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Blau | PA 66 | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1747047-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 6.5 mm | 9 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 3 | 3 | 1 | - | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1747047-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 6.5 mm | 9 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 3 | 3 | 1 | - | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1747050-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1747050-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 2 | 2 | 1 | - | Grün | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1827385-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 4 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .21 – .53 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 4 | 4 | 2 | 5.2 mm | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1827386-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 6 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .21 – .53 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 6 | 6 | 2 | 5.2 mm | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1903414-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 9 mm | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | -40 – 105 °C | 600 VAC | 600 VDC | 16 – 12 AWG | 1.23 – 3.62 mm² | 2427 – 7144 CMA | Mit | - | 3 | 0 | 1 | - | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1939984-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 10 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .21 – .53 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 10 | 8 | 2 | 5.2 mm | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 2-1971905-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 10 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 10 | 10 | 2 | 5.2 mm | Blau | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 2-1971905-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 14 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 14 | 14 | 2 | 5.2 mm | Blau | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 2-2232875-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 6 mm | 10 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.2 – 2723.5 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 2 | 2 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Box und Karton |
| 2-2232875-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 6 mm | 10 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.2 – 2723.5 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 2 | 2 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Box und Karton |
| 2-2232875-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 6 mm | 10 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.2 – 2723.5 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 2 | 2 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Box und Karton |
| 3-1565081-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 2 | 3.5 mm | 7 A | Strom und Signale | - | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 26 – 18 AWG | .13 – .9 mm² | 256.56 – 1776.17 CMA | Mit | - | 2 | 3 | 1 | - | Gelb | PA 66 | - | .8 µm | Tüte |
| 3-1747047-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 6.5 mm | 9 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 3 | 3 | 1 | - | Gelb | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 3-1747050-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | - | 2 | 2 | 1 | - | Rot | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 3-1747050-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 2 | 2 | 1 | - | Blau | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 3-1747050-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 7.92 mm | 10 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -30 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.18 – 2723.46 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 2 | 2 | 1 | - | Grün | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Tüte |
| 3-1971905-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 10 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 10 | 10 | 2 | 5.2 mm | Rot | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 3-1971905-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 14 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 14 | 14 | 2 | 5.2 mm | Rot | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 3-2232875-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 6 mm | 9 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.2 – 2723.5 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 3 | 3 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Box und Karton |
| 3-2232875-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 6 mm | 9 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.2 – 2723.5 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 3 | 3 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Box und Karton |
| 3-2232875-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 3 | 6 mm | 9 A | Strom und Signale | Leiterplattenmontage | -40 – 105 °C | 300 VAC | 300 VDC | 24 – 16 AWG | .22 – 1.38 mm² | 434.2 – 2723.5 CMA | Mit | Durchsteckmontage - Löten | 3 | 3 | 1 | - | Naturbelassen | Nylon 6/6 GF | - | .8 µm | Box und Karton |
| 4-1971905-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 10 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 10 | 10 | 2 | 5.2 mm | Gelb | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |
| 4-1971905-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 14 | 3.3 mm | 4 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 250 VAC | 250 VDC | 24 – 20 AWG | .204 – .517 mm² | 414.44 – 1045.97 CMA | Mit | - | 14 | 14 | 2 | 5.2 mm | Gelb | PA 66 GF | - | 2 µm | Tüte |