Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
GRACE INERTIA Buchsenkontakte unterstützen die Anwendung eines Inertia-Verriegelungsmechanismus, der den Stromkreis schließt und zugleich die Zuverlässigkeit der Steckung erhöht. Dadurch wird eine hoch zuverlässige Steckung garantiert, Fehlsteckungen werden vermieden und aufwändige Nachprüfungen sind überflüssig.
GRACE INERTIA Steckverbinderserie von TE Connectivity (TE) bietet die notwendige Designflexibilität für Anwendungen, die eine zuverlässige Dauerverbindung erfordern. GRACE INERTIA Steckverbinder verfügen über einen Inertia-Verriegelungsmechanismus, der den Stromkreis schließt und zugleich die Zuverlässigkeit der Steckung erhöht. Ideal auch zur Vermeidung von menschlichen Fehlern bei der Montage.
Produkteigenschaften
Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage.
GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.