Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Befestigungsschienen für die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder können Schalttafelstärken von 1,0–3,5 mm aufnehmen.

Produkteigenschaften

  • Passend für Schalttafelstärken von 1,0–4,0 mm (1,6 mm für JIS-Standard in Kürze erhältlich)
  • -40 bis 140 °C
  • UL-Brandschutzklasse 94V-0
  • Verfügbar mit 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 & 18 Positionen.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Befestigungsclip, Schiebe

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Grau, Grün, Naturbelassen, Orange, Rot, Violett

  • Primärproduktmaterial  PA 6 GF, PBT GF, PBT GF20

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Stiftgehäuse

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 400, 1000, 1200, 1600

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Paket, Tüte

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H3399-SL34

Literatur

TE Connectivity und TE Connectivity (Logo) sind Marken.