• Abdichtbar  Ja

  • Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Staubkappe

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 6, 9

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Primärproduktmaterial  PA GF

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Stecker

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1, 1100

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H3910-PC1748

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.