Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die DEUTSCH Staubkappen sind mit einer Befestigungskette ausgestattet und dienen zum Schutz des Steckverbinders im ungesteckten Zustand. Die Staubkappen sind aus Metall und in den Stecker-Gehäusegrößen 18 und 24 erhältlich.
DEUTSCH HD30 Steckverbinder bestehen aus einem Metallaußengehäuse, das den Anforderungen von Hochleistungsanlagen sowie der Transportbranche gerecht wird.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Connector Selector (Englisch)Der Connector Selector ist eine Kurzanleitung für die elektrischen Steckverbinder von TE Connectivity (TE) für das industrielle und gewerbliche Verkehrswesen.