Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Industrial Mini I/O-Steckverbinder Kabelstecker Typ 2 mit Piercing-Kabelanschluss – Großpackung

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

  • Anzahl der Positionen  8

  • Steckerkontaktdichte  Hoch

  • Anzahl der bestückten Positionen  8

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Keine

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100

  • Verpackungsmethode  Menge, Tasche und Box, Blisterpackung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Leistungskategorie  Cat 5e

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Modular Jacks & Plugs – Produkte  Industrial Mini I/O-Steckverbinder

  • Modulare Steckverbinder – Ausführung  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusefarbe  Gelb, Schwarz

  • Gehäusematerial  Thermoplast

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsmaterial  Kupferlegierung

  • Abschirmungsmaterial  Nickel

Signalmerkmale

  • Datenrate (Mb/s) 100, 1000, 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Nein

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IN291-M6641C

Literatur

Produktspezifikationen