Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unsere vollisolierten Piercingklemmen wurden speziell für die Verbindung eines Straßenbeleuchtungsleiters von einem LV-ABC an einen Lampendraht entwickelt.
Die vollisolierten Piercingklemmen bestehen aus zwei Körpern aus gegen UV-Schwarzlicht beständiger thermoplastischer verstärkter Glasfaser, zwei Verbindungs-Blades aus verzinntem Kupfer, einer geschützten Stahlschraube M6 mit einer metallischen Scherkopfmutter in der Größe
10 mm als Standardausführung oder 13 mm auf Wunsch. Zudem verfügen sie über eine flexible fixierte Kappe, die das Einfügen von kleinen Lampendrähten sowie eine Seal-Verbindung ermöglicht, um die Wasserbeständigkeit zu verbessern.
Wichtige Eigenschaften
Wasserbeständig bis 6 kV, eine Minute nach dem Eintauchen in Wasser über einen Zeitraum von 30 Minuten
Alle Komponenten sind gesichert
Metallscherkopf für eine zuverlässige Montage
Bei der flexiblen Endkappe handelt es sich um ein Rohr für die Führung kleiner Drähte
Niedriges Drehmoment ermöglicht eine einfache Montage durch Leitungsmonteure und vermeidet Schäden am Kabel