Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  Größe 16

  • Stiftdurchmesser  1.56 mm [ .061 in ]

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  Polarisiert

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1000

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2

  • Anzahl der Reihen  1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz, Weiß, Grau, Blau

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  5.5 mm [ .216 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J4A-DPC2

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.