Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
LUMAWISE Drive LED-Halter: Typ Z50
LUMAWISE
|
LUMAWISE LED-Halterungen
Die dimmbare Serie der LUMAWISE Drive LED-Halterung Typ Z50 ist eine LED-Halterung für Chip-on-Board (COB)-LEDs, bei der ein DC/DC-Treiber in die Halterung integriert ist. Deshalb müssen Hersteller von Leuchten keine Treiber mehr in ihren Leuchtschienen und Spotstrahlern unterbringen und können so eine optisch ansprechendere und kostengünstigere Lösung entwerfen. Diese dimmbare Serie bietet eine Dimmfunktionalität von 0-10 V (Sink oder Source).
Reduzieren Sie die Systemkomplexität. Die dimmbare Serie der LUMAWISE Drive LED-Halterungen Typ Z50 ist ideal für Leuchtschienen und Spotstrahler geeignet. Sie kombiniert einen DC/DC-Treiber mit der Halterung in einem einzigen Paket und ermöglicht so Leuchtenherstellern die Entwicklung von kompakten, optisch ansprechenden und weniger komplexen Beleuchtungssystemen. Bis vor Kurzem waren die meisten LED-Treiber in separate Gehäuse eingebaut, die häufig größer als der Beleuchtungskörper selbst und getrennt von der Lichtquelle seitlich befestigt war. Bei dieser Konfiguration musste die Lichtquelle mit dem Treiber verkabelt werden, was die Konstruktion und Fertigung für den Hersteller erschwerte. Mit der neuen Halterung von TE entfällt die komplizierte Verkabelung, sodass ein flexibleres Beleuchtungsdesign für kostengünstigere und optisch ansprechendere Lösungen ermöglicht wird.
Anwendungsbereiche
Schienenbeleuchtung
Spotstrahler
Einbauleuchten
Die dimmbare Serie der LUMAWISE Drive LED-Halterung Typ Z50 integriert einen LED-Konstantstromtreiber mit einer 48-V-Gleichstromversorgung in den gleichen Formfaktor wie die erfolgreiche 50-mm-Baureihe der LUMAWISE LED-Halterung von TE für COB-LEDs, die sich an den Zhaga-Standards orientiert. Sie kann mit einem breiten Spektrum von Netzgeräten mit konstanter Spannung verwendet werden, sodass nun mehrere Beleuchtungssysteme mit einem einzigen Netzteil versorgt werden können. Die dimmbare Variante 0-10 V erweitert die Halterung um eine Dimmbarkeit für zusätzliche Funktionalität in einer Vielzahl von Anwendungen. Alle Treiberausführungen können mit gängigen COB-Größen von 16 x19 mm, 19 x19 mm, 20 x24 mm und 24 x 24 mm eingesetzt werden. Damit eignen sich diese LED-Halterungen für mehr als 70 verschiedene von LED-Herstellern angebotene COB-Typen.
Mit unseren Entwicklungskits der Serie LUMAWISE Drives Dimmable erhalten Leuchtendesigner einzelne Einheiten für die Durchführung von Desktop-Tests, Produktauswertungen und Leuchten-Prototyping.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.