Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Reduzieren Sie die Systemkomplexität. Die Serie mit Ein/Aus-Funktion der LUMAWISE Drive LED-Halterung Typ Z50 ist ideal für Leuchtschienen und Spotstrahler geeignet. Sie kombiniert einen DC/DC-Treiber mit der Halterung in einem einzigen Paket und ermöglicht so Leuchtenherstellern die Entwicklung von kompakten, optisch ansprechenden und weniger komplexen Beleuchtungssystemen.
Bis vor Kurzem waren die meisten LED-Treiber in einem separaten Gehäuse eingebaut, die häufig größer als die Leuchte selbst und getrennt von der Lichtquelle seitlich befestigt war. Bei dieser Konfiguration musste die Lichtquelle mit dem Treiber verkabelt werden, was die Konstruktion und Fertigung für den Hersteller erschwerte. Mit der neuen Halterung von TE entfällt die komplizierte Verkabelung, sodass ein flexibleres Beleuchtungsdesign für kostengünstigere und optisch ansprechendere Lösungen ermöglicht wird.

Anwendungsbereiche

  • Schienenbeleuchtung
  • Spotstrahler
  • Einbauleuchten

Die Serie mit Ein/Aus-Funktion der LUMAWISE Drive LED-Halterung Typ Z50 integriert einen LED-Konstantstromtreiber mit einer 48-V-Gleichstromversorgung in den gleichen Formfaktor wie die erfolgreiche 50-mm-Baureihe der LUMAWISE LED-Halterung von TE für COB-LEDs, die sich an den Zhaga-Standards orientiert. Sie kann mit einem breiten Spektrum von Netzgeräten mit konstanter Spannung verwendet werden, sodass nun mehrere Beleuchtungssysteme mit einem einzigen Netzteil versorgt werden können. Alle Treiberausführungen können mit gängigen COB-Größen von 16 x19 mm, 19 x19 mm, 20 x24 mm und 24 x 24 mm eingesetzt werden. Damit eignet sich diese LED-Halterung für mehr als 70 verschiedene von LED-Herstellern angebotene COB-Typen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur