Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Anzahl der Positionen | Primäre Verriegelungsfunktion | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Steckzungenbreite | Primäre Produktfarbe | Stromkreis Anwendung | Betriebstemperatur (max) | Steckverbinder und Kodierungscode |
---|
| 5-2297807-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 3 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Braun | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | B |
| 5-2297795-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 2 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Braun | Leistung | 150 °C | B |
| 5-2297807-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 3 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Schwarz | Signal | 125 °C | A |
| 5-2297812-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 3 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Schwarz | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | A |
| 5-2307330-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 4 | Rastfeder | 4 mm | 1.2 mm | Schwarz | Signal | 150 °C | A |
| 5-2297794-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 2 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Braun | Signal | 125 °C | B |
| 5-2297796-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 2 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Blau | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | C |
| 5-2297810-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 3 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Braun | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | B |
| 5-2297796-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 2 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Braun | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | B |
| 5-2297810-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 3 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Schwarz | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | A |
| 5-2297812-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 3 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Blau | Signal | 125 °C | C |
| 5-2297794-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 2 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Schwarz | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | A |
| 5-2297807-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 3 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Blau | Signal | 125 °C | C |
| 5-2297812-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 3 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Braun | Signal | 125 °C | B |
| 5-2297794-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 2 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Blau | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | C |
| 5-2297795-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 2 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Hellblau | Leistung | 150 °C | C |
| 5-2297810-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 3 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Blau | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | C |
| 5-2297790-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 2 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Blau | Signal | 125 °C | C |
| 5-2297790-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 2 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Schwarz | Leistung | 150 °C | A |
| 5-2297796-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 2 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Schwarz | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | A |
| 5-2307335-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 5 | Rastfeder | 4 mm | 1.2 mm | Schwarz | Signal | 150 °C | A |
| 5-2297811-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 3 | Am Anschluss | 4 mm | 1.2 mm | Braun | Leistung | 130 °C | B |