• PCB-Steckverbindertyp  Paddleboard-Steckverbinder zu Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Drahteingangsposition  Oben

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Flachbandkabel

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 100

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 100

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .4 mm [ .015 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .5 mm [ .02 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.2 mm [ .125 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Geknickte Lötendstücke

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusematerial  PBT GF

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 8.6, 11.1, 13.6, 16.2, 18.7, 21.3, 23.8, 26.3, 28.9, 34

  • Steckverbinderlänge (in) .339, .437, .535, .638, .736, .838, .937, 1.035, 1.138, 1.338

  • Drahtgröße (AWG) 28

  • Steckverbinderhöhe  5.1 mm [ .2 in ]

  • Reihenabstand  2 mm [ .059 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .09

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren-Funktion  Plattenabstand

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250, 2500

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M5833-P131

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten