• Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja, Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig, Rund

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Buchsengehäuse, Stecker, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät, Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Ins Gehäuse integriert, Rastfeder

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  1, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 33, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 84, 9, 0

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 43, 48, 50, 52, 53, 60, 81, 94

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3, 4, 5, 6

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12, 14, 16, 24, 25, 30, 50, 500

  • Betriebsspannung (VAC) 12, 25

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 14, 16, 24, 25, 30, 42, 48, 50, 500

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 60°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Beige, Blau, Bordeauxviolett, Braun, Elfenbein, Gelb, Grau, Grün, Hellblau, Naturbelassen, Orange, Schwarz, Violett, Wasserblau, Weiß

  • Steckverbinder und Kodierungscode  1, 2, 3, A, A-D, B, B-C, C, C-F, D, E, F, I, II, KA, Neutral, Z

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker, Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  .4mm, .5mm, .63mm, .64mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.8K, 2.8mm, 4.8K, 4.8mm, 6.35mm, 6.3K, 6.3mm

  • Steckzungenbreite (mm) .5, .6, .63, .64, 1.2, 1.5, 2.8, 4.8, 6.3

  • Steckzungenbreite (in) .019, .02, .023, .024, .025, .047, .059, .06, .11, .188, .248

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .75, 3, 3.5, 5, 6, 7.5, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 30, 40

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisiernut, Polarisierung, Polarisierungsrippe

  • Zugentlastung  Mit, Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA, PA 6.6, PA 6.6 GF, PA 66, PA 66 GF13, PA 66 GF30, PA 66 GF35, PA GF, PBT, PBT/ASA-GF20, PBT GF, PBT GF10, PBT GF15, PBT GF20

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.8, 2, 2.5, 2.54, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.5, 3.7, 4, 5, 5.08, 5.2, 5.5, 6.2, 6.5, 7, 9.1

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .07, .071, .079, .09, .098, .1, .11, .112, .118, .12, .122, .13, .137, .138, .14, .15, .157, .19, .196, .197, .2, .204, .216, .244, .25, .256, .27, .35, .36

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 2.54, 4.4, 5.4, 6.1, 6.7, 6.8, 6.95, 7, 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.9, 8.6, 8.7, 9.58, 10.05, 10.2, 10.6, 10.8, 11.1, 11.3, 11.5, 12.3, 12.5, 13.1, 13.9, 14, 14.4, 14.8, 15.2, 15.3, 15.8, 16, 16.2, 16.45, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 17, 17.2, 17.3, 17.6, 17.7, 18.4, 18.5, 18.85, 19.3, 20, 20.5, 20.7, 20.75, 20.8, 20.85, 21.8, 22.6, 23.5, 23.7, 23.85, 24, 24.15, 24.18, 24.2, 25.7, 25.8, 26, 26.1, 26.2, 26.25, 26.35, 26.5, 26.6, 27.9, 28.8, 28.9, 29.3, 31, 31.6, 31.9, 32.8, 34.4, 35.5, 36.5, 36.6, 37.1, 37.35, 38.7, 39.35, 40.1, 41.2, 43, 46, 51.4, 54.5, 13,18, 20,18, 15,18, 23,25, 11,2

  • Produktbreite (mm) 2.54, 4.4, 5.4, 6.1, 6.7, 6.8, 6.95, 7, 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.9, 8.6, 8.7, 9.58, 10.05, 10.2, 10.6, 10.8, 11.1, 11.3, 11.5, 12.3, 12.5, 13.1, 13.9, 14, 14.4, 14.8, 15.2, 15.3, 15.8, 16, 16.2, 16.45, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 17, 17.2, 17.3, 17.6, 17.7, 18.4, 18.5, 18.85, 19.3, 20, 20.5, 20.7, 20.75, 20.8, 20.85, 21.8, 22.6, 23.5, 23.7, 23.85, 24, 24.15, 24.18, 24.2, 25.7, 25.8, 26, 26.1, 26.2, 26.25, 26.35, 26.5, 26.6, 27.9, 28.8, 28.9, 29.3, 31, 31.6, 31.9, 32.8, 34.4, 35.5, 36.5, 36.6, 37.1, 37.35, 38.7, 39.35, 40.1, 41.2, 43, 46, 51.4, 54.5, 13,18, 20,18, 15,18, 23,25, 11,2

  • Produktbreite (in) .1, .173, .213, .24, .264, .267, .274, .276, .28, .283, .299, .303, .311, .338, .342, .377, .395, .402, .417, .425, .437, .441, .445, .45, .452, .484, .492, .515, .547, .551, .567, .583, .598, .602, .62, .622, .629, .63, .638, .647, .648, .649, .65, .653, .657, .66, .661, .669, .677, .681, .692, .693, .697, .724, .728, .76, .787, .79, .8, .807, .81, .815, .819, .821, .858, .89, .91, .925, .933, .938, .944, .95, .953, 1.01, 1.02, 1.03, 1.031, 1.037, 1.04, 1.043, 1.047, 1.05, 1.098, 1.134, 1.138, 1.154, 1.22, 1.24, 1.256, 1.29, 1.35, 1.37, 1.38, 1.43, 1.437, 1.44, 1.46, 1.47, 1.52, 1.524, 1.57, 1.579, 1.622, 1.69, 1.811, 2.02, 2.15, 0,742, 0,518, 0,597

  • Produktlänge (mm) 6.8, 7, 7.6, 7.68, 7.7, 8, 9.1, 9.2, 9.6, 9.8, 10, 10.2, 11, 11.1, 11.3, 11.38, 11.5, 11.58, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.4, 14.1, 14.2, 14.6, 14.8, 14.98, 15, 15.2, 15.3, 16, 16.1, 16.2, 16.4, 16.45, 16.5, 16.51, 16.6, 16.78, 16.8, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.9, 18, 18.2, 18.58, 18.78, 19, 19.1, 19.5, 19.83, 19.9, 20, 20.38, 20.4, 20.45, 20.6, 21.2, 21.3, 21.4, 22.05, 22.18, 22.3, 22.4, 22.9, 23.1, 23.2, 23.98, 24, 24.18, 24.8, 25.3, 25.5, 25.78, 26, 26.1, 26.2, 26.3, 26.5, 26.7, 27.2, 27.5, 27.9, 28.4, 28.5, 29, 29.45, 30, 30.1, 30.4, 31, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 33, 33.1, 33.6, 33.7, 34.1, 34.4, 34.5, 34.9, 35, 35.2, 36.5, 38, 38.2, 38.3, 39.6, 41.3, 42.6, 43.5, 44.65, 46.5, 48.3, 48.4, 51.5, 54, 54.3, 60.5, 60.6, 60.65, 64.64, 67.24, 76.4, 80, 85.3, 90, 97, 80,6, 32,05, 90,4, 91,9, 90,04

  • Steckverbinderhöhe (mm) 3.35, 4.35, 4.5, 4.85, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.45, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.85, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, 8.2, 8.45, 8.6, 8.7, 9, 9.2, 9.35, 9.72, 10, 10.2, 10.4, 10.6, 10.65, 10.68, 10.7, 10.8, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 12.3, 12.4, 12.8, 13, 13.7, 14.1, 14.2, 14.25, 14.4, 14.45, 14.8, 15.2, 15.3, 15.8, 16, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.75, 16.8, 17, 17.5, 17.6, 17.8, 18.2, 18.4, 18.5, 18.85, 19.1, 19.15, 19.35, 19.6, 19.9, 21.25, 21.6, 22.1, 23.8, 24, 24.15, 24.2, 24.6, 24.8, 27.5, 27.85, 29, 29.4, 29.5, 30.4, 30.7, 31, 34.4, 35.5, 36, 36.5, 37.35, 37.4, 38.5, 39.9, 40.1, 43, 45.8, 46, 48.8, 54, 74.4, 39,35, 28,85

  • Steckverbinderhöhe (mm) 3.35, 4.35, 4.5, 4.85, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.45, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.85, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, 8.2, 8.45, 8.6, 8.7, 9, 9.2, 9.35, 9.72, 10, 10.2, 10.4, 10.6, 10.65, 10.68, 10.7, 10.8, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 12.3, 12.4, 12.8, 13, 13.7, 14.1, 14.2, 14.25, 14.4, 14.45, 14.8, 15.2, 15.3, 15.8, 16, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.75, 16.8, 17, 17.5, 17.6, 17.8, 18.2, 18.4, 18.5, 18.85, 19.1, 19.15, 19.35, 19.6, 19.9, 21.25, 21.6, 22.1, 23.8, 24, 24.15, 24.2, 24.6, 24.8, 27.5, 27.85, 29, 29.4, 29.5, 30.4, 30.7, 31, 34.4, 35.5, 36, 36.5, 37.35, 37.4, 38.5, 39.9, 40.1, 43, 45.8, 46, 48.8, 54, 74.4, 39,35, 28,85

  • Steckverbinderhöhe (in) .132, .171, .177, .191, .196, .24, .244, .248, .252, .253, .255, .256, .259, .26, .263, .264, .267, .268, .27, .275, .276, .279, .28, .283, .287, .295, .307, .31, .311, .323, .333, .338, .339, .342, .343, .354, .36, .362, .38, .394, .402, .409, .41, .417, .42, .421, .425, .44, .441, .445, .453, .457, .46, .48, .488, .504, .512, .539, .555, .559, .561, .567, .568, .583, .59, .602, .622, .629, .63, .646, .65, .654, .657, .66, .661, .669, .689, .69, .692, .7, .716, .724, .728, .742, .75, .752, .762, .77, .783, .83, .85, .87, .937, .944, .945, .951, .952, .953, .968, .98, 1.083, 1.096, 1.13, 1.14, 1.157, 1.161, 1.197, 1.2, 1.22, 1.35, 1.4, 1.417, 1.44, 1.47, 1.51, 1.571, 1.579, 1.69, 1.692, 1.693, 1.7, 1.8, 1.92, 2.087, 2.126, 2.929, 1,82

  • Reihenabstand (mm) 1.5, 1.8, 1.9, 2.54, 2.6, 3, 3.4, 3.5, 4, 4.2, 4.24, 5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.75, 5.9, 5.95, 6, 6.3, 6.85, 6.9, 7, 7.6, 7.7, 7.8, 8.6, 9

  • Reihenabstand (in) .059, .06, .071, .074, .075, .1, .102, .11, .118, .12, .133, .135, .137, .138, .157, .16, .165, .167, .19, .197, .205, .21, .217, .22, .226, .23, .232, .234, .236, .24, .248, .27, .272, .275, .299, .3, .31, .32, .339, .354, 0,269

  • Produktlänge (mm) 6.8, 7, 7.6, 7.68, 7.7, 8, 9.1, 9.2, 9.6, 9.8, 10, 10.2, 11, 11.1, 11.3, 11.38, 11.5, 11.58, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.4, 14.1, 14.2, 14.6, 14.8, 14.98, 15, 15.2, 15.3, 16, 16.1, 16.2, 16.4, 16.45, 16.5, 16.51, 16.6, 16.78, 16.8, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.9, 18, 18.2, 18.58, 18.78, 19, 19.1, 19.5, 19.83, 19.9, 20, 20.38, 20.4, 20.45, 20.6, 21.2, 21.3, 21.4, 22.05, 22.18, 22.3, 22.4, 22.9, 23.1, 23.2, 23.98, 24, 24.18, 24.8, 25.3, 25.5, 25.78, 26, 26.1, 26.2, 26.3, 26.5, 26.7, 27.2, 27.5, 27.9, 28.4, 28.5, 29, 29.45, 30, 30.1, 30.4, 31, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 33, 33.1, 33.6, 33.7, 34.1, 34.4, 34.5, 34.9, 35, 35.2, 36.5, 38, 38.2, 38.3, 39.6, 41.3, 42.6, 43.5, 44.65, 46.5, 48.3, 48.4, 51.5, 54, 54.3, 60.5, 60.6, 60.65, 64.64, 67.24, 76.4, 80, 85.3, 90, 97, 80,6, 32,05, 90,4, 91,9, 90,04

  • Produktlänge (in) .268, .276, .302, .303, .32, .358, .362, .377, .378, .385, .386, .394, .4, .402, .43, .433, .437, .445, .448, .453, .456, .48, .488, .49, .492, .496, .5, .527, .528, .555, .559, .574, .583, .589, .59, .602, .629, .63, .634, .637, .638, .64, .645, .646, .647, .648, .65, .654, .66, .661, .68, .685, .688, .693, .697, .704, .708, .717, .731, .739, .74, .75, .751, .752, .768, .78, .781, .783, .787, .802, .803, .805, .81, .835, .839, .842, .868, .873, .878, .881, .902, .909, .913, .944, .945, .952, .976, .996, 1.004, 1.01, 1.02, 1.024, 1.03, 1.031, 1.043, 1.051, 1.071, 1.08, 1.098, 1.11, 1.122, 1.14, 1.142, 1.159, 1.18, 1.181, 1.19, 1.22, 1.224, 1.244, 1.26, 1.29, 1.303, 1.32, 1.323, 1.327, 1.343, 1.35, 1.358, 1.374, 1.38, 1.386, 1.437, 1.49, 1.5, 1.508, 1.559, 1.56, 1.626, 1.68, 1.713, 1.75, 1.83, 1.902, 1.906, 2.02, 2.126, 2.13, 2.38, 2.388, 2.54, 2.647, 3, 3.15, 3.17, 3.35, 3.358, 3.54, 3.56, 3.61, 3.81, 26.1, 3,36

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 125, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 302

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 85, -30 – 105, -30 – 125, -40 – 85, -40 – 150, -40 – 120, -40 – 125, -25 – 85, -40 – 130, '-40 – 80, -40 – 100, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-13 – 185, '-22 – 185, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 266, -40 – 212, -40 – 302, -40 – 257, -22 – 257, -40 – 185, -40 – 176, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, KOMAX Automatisches Einfügen von Bauteilen, nach Version 5.0 (März 2018), KOMAX Automatisches Einfügen von Bauteilen, nach Version 5 mit erhöhtem Einrichtungsaufwand/begrenzter Prozessgeschwindigkeit

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nein, UL 94HB, UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP2B, IP67, IP69K, IP6K9K, IPX9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN IEC 512, LV214, SAE/USCAR-2, USCAR-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Box und Karton, Carton, Einzelausführung, Kiste, Kit, Kunststofftüte, Menge, Paket, Tasche und Box, Tray, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 30, 42, 84, 100, 108, 110, 120, 140, 150, 168, 200, 250, 400, 450, 460, 484, 500, 528, 600, 650, 700, 750, 792, 800, 1000, 1080, 1100, 1200, 1250, 1500, 1700, 1900, 2000, 2500, 2700, 3000, 3200, 3800, 4000, 4208, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500, 7504, 8000, 8700, 10000

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M8793-CH8172

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.