Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Miniaturisierte Stiftleisten

Durch den Einsatz von leichteren Werkstoffen oder weniger Material können das Gewicht eines Fahrzeuges reduziert und somit der Kraftstoffverbrauch verbessert und die CO2-Emissionen gesenkt werden. Die beiden Kontakt- und Steckverbindersysteme NanoMQS und MCON 0.50 von TE benötigen nur halb so viel Platz wie die 0,63-mm²-Systeme. Dank ihrer geringen Masse und Kontaktkraft können die Stiftleisten rauen Umgebungsbedingungen wie zum Beispiel starker Vibrationsbelastung standhalten.

Stromkreise Gedichtet Ausrichtung Flachsteckerbreite Hybrid Anschlussmethode
6-32 Nein 90° | 180° 0,50 mm Nein Lötzinn | SMT
  1. Miniaturisierte Verbindungstechnik | Automobilanwendungen (Englisch)

Sehen Sie sich ein Video an, in dem erläutert wird, welche Vorteile miniaturisierte Verbindungsprodukte von TE für Automobilanwendungen bieten.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Signalpositionen  8, 12, 20, 24, 32

  • Anzahl der Abschnitte  1

  • Montageausrichtung  Horizontal, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  8, 12, 20, 24, 32

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12

  • Nennspannung (max.) (VDC) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C

  • Primäre Produktfarbe  Beige, Grau, Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite (mm) .5

  • Steckzungenbreite (in) .019, .02

  • Kontaktgröße  .5mm

  • Steckzungendicke (mm) .4

  • Steckzungendicke (in) .015, .016

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Flachstecker

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagebohrungen  Mit, Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.6, 1.8, 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .06, .07, .071, .078, .079

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .8, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .031, .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 16.45, 20.05, 26, 27.25, 37.9, 38.05

  • Steckverbinderlänge (in) .648, .789, 1.02, 1.07, 1.073, 1.49, 1.498, 1.5

  • Steckverbinderbreite (mm) 10.6, 19, 23.15, 24.47, 25.3

  • Steckverbinderbreite (in) .417, .74, .748, .911, .963, .996

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 7.9, 9, 12.6, 22.95

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .311, .354, .496, .904

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 212

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 85, -40 – 125, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, '-22 – 185, -40 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Rückflusslöten

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 36, 46, 84, 195

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle, Tray, Trommel, Tube

Weitere

  • Schnittstellennummer  2013031, 114-20160, 114-94000-11

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MINH6642

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten