Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere Raychem MWTM Warmschrumpfschläuche mit mittlerer Wandstärke entsprechen den RoHS- und REACH-Vorschriften und sind für Offshore-Anwendungen zugelassen.

Unser Raychem MWTM-Warmschrumpfschlauch mit mittlerer Wandstärke kombiniert die elektrischen und physikalischen Eigenschaften zur Isolation der Kabelhülsen und Adern von Niederspannungskabeln kombiniert mit Robustheit und einfacher Montage. Sie werden häufig zur Isolation, zum Schutz und zur Abdichtung von Niederspannungskabelverbindungen und -endverschlüssen sowie für viele weitere Anwendungen in Kabelgarnituren und elektrischen Verbindungen verwendet. Der Warmschrumpfschlauch mit mittlerer Wandstärke besteht aus unserem Raychem Warmschrumpfpolymer, das halogenfrei und gegen UV-Bestrahlung stabilisiert ist. Während der Erhitzung schrumpft der Warmschrumpfschlauch mit mittlerer Wandstärke auf den ursprünglichen, kleineren Durchmesser und passt sich so einem breiten Spektrum von Kabelgrößen und Kabelgarnituren an. Zugleich stellt die Dichtmasse im Inneren des Schlauchs eine zuverlässige Abdichtung gegen Feuchtigkeit selbst auf sehr unregelmäßigen Formen her. Der Warmschrumpfschlauch mit mittlerer Wandstärke ist mit einem Schmelzdichtmittel erhältlich, sowohl unbeschichtet als auch beschichtet. Diese Warmschrumpfschläuche haben sich in rauen klimatischen Bedingungen und in verschmutzten Umgebungen als langfristig zuverlässig erwiesen und sind bei Lagerung unter normalen Bedingungen unbegrenzt haltbar.

Grauer Balken

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Hohe elektrische Eigenschaften und mechanische Festigkeit für Niederspannungsanwendungen  
  • Mittelwandiges, vernetztes Polyolefin. UV-stabilisiert gegen Bestrahlung und Verwitterung
  • Halogen- und silikonfreies Material, nicht korrodierend, nicht toxisch, blei-und aluminiumfrei
  • Erhältlich innen beschichtet mit Heißschmelzkleber oder unbeschichtet
  • Farbe Schwarz, Schrumpfrate 3:1
  • Unbegrenzte Lagerungszeit
Grauer Balken
Grauer Balken
  1. Warmschrumpftechnik für Anwendungen im Energiebereich (Englisch)

Lernen Sie die verschiedenen Schritte zur richtigen Montage von TE Raychem Warmschrumpfhülsen und Schrumpfschläuchen kennen.

Grauer Balken
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Für welche Anwendung können TE Raychem MWTM Warmschrumpfschläuche mit mittlerer Wandstärke verwendet werden?

Antwort: Unsere Raychem Warmschrumpfschläuche mit mittlerer Wandstärke sind Allzweck-Warmschrumpfschläuche, die normalerweise als Kernschutz bei Niederspannungsendverschlüssen verwendet werden. Sie sind konform mit RoHS‑ und REACH-Bestimmungen. Sie sind für Offshore-Anwendungen zugelassen. RUS-zugelassen zur Mantelinstandsetzung von JCN-Kabeln. Unbeschichtete MWTM Warmschrumpfschläuche (-U oder -A/U) sind nur zum Ummanteln von Kabeln geeignet.

 

Frage: Mit welchem Kabeltyp kann ich den Warmschrumpfschlauch mit mittlerer Wandstärke verwenden?       
Antwort:
Unsere Warmschrumpfschläuche mit mittlerer Wandstärke können dank einer hohen Schrumpfrate mit niederen, mittleren und hochelektrischen Verbindungen und Muffen und Anschlüssen mit einem breiten Kabelgrößendurchmesser verwendet werden.

 

Frage: Woraus bestehen die Warmschrumpfschläuche mit mittlerer Wandstärke?         

Antwort: Dieser Warmschrumpfschlauch mit mittlerer Wandstärke besteht aus unserem Raychem Warmschrumpfmaterial. Es handelt sich um ein speziell formuliertes mittelwandiges, vernetztes Polyolefin, das bei Wärmeeinwirkung auf seinen ursprünglichen, kleineren extrudierten Durchmesser schrumpft.

Das Warmschrumpfmaterial besteht aus polymeren Materialien, die einem hochenergetischen Elektronenstrahl ausgesetzt sind, der eine dauerhafte Vernetzung oder intermolekulare Verbindung benachbarter Moleküle verursacht. Durch die Vernetzung verliert das Schrumpfmaterial seine Schmelzeigenschaften, sodass es auf Temperaturen jenseits des kristallinen Schmelzpunktes erwärmt werden kann, ohne zu schmelzen. Oberhalb dieser Temperatur kann der Schrumpfschlauch aufgeweitet und in Formen gebracht werden, die in Position bleiben, während die Temperatur wieder unter den kristallinen Schmelzpunkt sinkt.

Bei ordnungsgemäßer Montage sind die Raychem Warmschrumpfschläuche von TE langlebige Produkte, mit denen Sie die Zuverlässigkeit Ihres Versorgungsnetzes über Jahrzehnte hinweg verbessern können.

 

Frage: Werden die Raychem Warmschrumpfschläuche von TE vom Montageschulungsplan von TE abgedeckt?

Antwort: Ja, unser Raychem Warmschrumpfschläuche mit mittlerer Wandstärke sind Teil unseres Schulungsprogramms. Erfahren Sie mehr auf TE.com/trainingcenter.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungsbeständigkeit  Feuchtigkeit, Witterung, Regen, Salzwasser, verunreinigtes Wasser

  • Flüssigkeitsbeständigkeitstyp  Transformatorenöl, Beständigkeit gegen Flüssigkeit und Öl, Kohlenwasserstoffe

  • Entflammbarkeitsleistung  Nicht flammhemmend

Betrieb/Anwendung

  • Wärmebeständigkeit  Geeignet für niedrige Temperaturen, Geeignet für niedrige und hohe Temperaturen, flammhemmend

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Ja

  • UV-beständig  Ja

  • Mechanische Beständigkeit  Gegen mechanische Einwirkungen oder Schäden, Hohe Verlängerung

Verpackungsmerkmale

  • Spulenlänge (m) 70, 60, 200, 40, 50

  • Spulenlänge (ft) 40

  • Spulenlänge (m) 70, 60, 200, 40, 50

  • Spulenlänge (ft) 40

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Polyolefin

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Flexibilität  Halbfest

  • Schrumpfrate  > 3:1, > 2,5:1

Produktmerkmale

  • Oberflächenausführung  Verbindungsmuffe

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kleberbeschichtung  Ohne, Mit

  • Wandausführung (ohne Klebstoff)  Einfach

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEC 60684-3-247, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-214, HD631.2

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Europa, Naher Osten und Afrika, Asien, Amerika, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Weltweit

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (mm) 9, 126, 57, 144, 162, 31,5, 27, 220, 86, 14,5, 22,5, 45, 77, 104, 68, 255

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (in) 1,24, 3,031, 1,062, 0,57, 3,385, 2,677, .354, 8,661, 0,885, 1,771, 6,377, 5,669, 10,039, 4,96, 2,244, 4,094

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (min.) (mm) 13, 149, 88, 8,8, 21, 9, 28, 37, 24, 3,5, 5,5, 18, 46, 55, 32, 66

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (min.) (in) 1,102, 1,811, 0,354, 0,944, 1,259, 0,346, 5,866, 2,598, 0,826, 0,137, 0,216, 0,511, 0,708, 3,464, 2,165, 1,456

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 160, 285, 75, 85, 95, 245, 50, 30, 35, 16, 10, 180, 115, 63, 25, 140

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 135, 3, 34, 5, 29, 42, 16, 25, 22, 12, 50, 80, 19, 8, 60

  • Produktlänge (mm) 225, 600, 1200, 125, 150, 300, 250, 1500, 1000, 800, 60, 200, 130, 425, 450, 550, 650, 230, 850, 350, 900, 700, 70, 750, 500, 100, 1300, 1400, 75, 80, 525, 400, 50

  • Rückgewonnene Wandstärke (max.) (mm) 2.7, 2.8, 3.1, 1, 2.4, 1.4, 3.2, 2

  • Wandstärke  Mittel

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MWTM

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten