Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Abdichtbar | Betriebstemperaturbereich | Anzahl der Reihen | Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) | Primäre Verriegelungsfunktion | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Steckzungenbreite | Primäre Produktfarbe | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Betriebstemperatur (max) | Nominalspannungs-Architektur | Steckverbinder und Kodierungscode |
---|
| 1801326-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 15 | Ja | -40 – 100 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | 30 A | Leistung | 100 °C | 16 V | Neutral |
| 1745072-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 15 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Grau | 30 A | Strom und Signale | 130 °C | 12 V, 24 V | Neutral |
| 1745078-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5.5 mm | 2.8 mm | Schwarz | 30 A | Strom und Signale | 130 °C | 12 V, 24 V | Neutral |
| 953600-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 5 | Ja | -40 – 100 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | 16 A | Leistung | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 48 V | - |
| 1-1718562-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 34 A | Leistung | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | 12 V, 24 V | I |
| 1-1718628-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -40 – 120 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | 34 A | Leistung | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A |
| 1-1418483-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 140 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 40 A | Leistung | 140 °C | - | A |
| 1801286-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 9 | Ja | -40 – 100 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | 18 A | Leistung | 100 °C | 48 V | Neutral |
| 1-1703839-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 2 | Ja | -40 – 140 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 30 A | Leistung | 140 °C | - | A |
| 1-1564522-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 8 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 30 A | Leistung | 140 °C | - | A |
| 1-1670894-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 40 A | Leistung | 140 °C | - | A |
| 1-1418479-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | Schwarz | 20 A | Leistung | 140 °C | - | A |
| 2316653-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 5 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | - | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | - | - | 130 °C | - | - |
| 2109441-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -40 – 125 °C | 2 | Ja | Rastfeder | Draht-an-Leiterplatte | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | - | Leistung | 125 °C | - | A |
| 3-1718624-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | 34 A | Leistung | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | C |
| 1-1418437-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 40 A | Leistung | 140 °C | - | A |
| 2098198-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 1 | Ja | -40 – 155 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | - | 2.8 mm | Schwarz | - | Signal | 125 °C | 12 V, 48 V | - |
| 1534159-1 | 3D PDF | Stiftgehäuse | 4 | Nein | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | - | Schwarz | 30 A | Leistung | 130 °C | 14 V | Neutral |
| 1-1355200-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 100 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 35 A | Leistung | 100 °C | 25 V | A |
| 1718562-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 34 A | Leistung | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | 12 V, 24 V | I |
| 1-1670901-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 40 A | Leistung | 140 °C | - | A |
| 1-1703818-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 4 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 30 A | Leistung | 140 °C | - | A |
| 1-1418390-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 40 A | Leistung | 140 °C | 60 V | A |
| 1-1718624-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | Schwarz | 34 A | Leistung | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A |
| 1326455-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 85 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6.5 mm | 2.8 mm | Schwarz | - | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C | 12 V, 24 V, 48 V | - |
| 2-1355200-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -30 – 100 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | 35 A | Leistung | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 25 V | B |
| 1745078-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5.5 mm | 2.8 mm | Grau | 30 A | Strom und Signale | 130 °C | 12 V, 24 V | Neutral |
| 2109441-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Ja | -40 – 125 °C | 2 | Ja | Rastfeder | Draht-an-Leiterplatte | 6 mm | 2.8 mm | Schwarz | - | Leistung | 125 °C | - | A |