Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
β-Wert(0/50) (K)
3892, 4143
-
Temperaturtoleranz (°C)
± 0.2 °C from 0 – 70
-
NTC-Sensortyp
Miniature Epoxy (MBD), NTC-Thermistor
-
Toleranz β-Wert (%)
±.5
Elektrische Kennwerte
-
β-Wert(25/85) (K)
3976, 4261
Sonstige Eigenschaften
-
Zuleitungsdraht-Typ
Silver Plated Copper Solid
-
Isoliermaterial
PVDF
Abmessungen
-
Zuleitungsdrahtgröße (AWG)
30
-
Produktdurchmesser
1,1 mm [ 0,043 in ]
-
Produktlänge
5 mm [ .197 in ]
-
Zuleitungsdrahtlänge
56 mm [ 2.205 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Widerstand (bei 25 °C) (kΩ)
10, 50, 100
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Betriebstemperatur (max)
125 °C [ 257 °F ]
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-NTC0030