Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktsonderfunktionen  Doppel-/Zwillingskontakte

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 750

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 3

  • Spulenwiderstand (Ω) 208

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 750

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 3

  • Kontaktumschaltlast (min.)  100mA @ 5V

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 277

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 125

  • Ausschaltstrom (A) 3

  • Spulenstrom (A) .024

  • Einschaltstrom (A) 3

  • Kontaktnennstrom (A) 3, 5

  • Spulenspannung (VAC) 5

  • Spulenspannung (VDC) 5

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 30

  • Spulenleistung DC (W) .12

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 3000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Produktgewicht  3 g [ .1058 oz ]

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgNi

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  5 mm [ .196 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  3.5 mm [ .138 in ]

  • Produkthöhe  12.5 mm [ .492 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  3.5 mm [ .138 in ]

  • Produktlänge  20 mm [ .787 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stoßfestigkeit  100 G, 11 ms

  • Lötverfahren  Wellenlötzinn

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tube

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 70 – 85

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,1 – ,15

  • Kontaktstrom (A) 16

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 12 – 13

  • Länge (mechanisch) (mm) 16 – 20

  • Breite (mechanisch) (mm) 0 – 6

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-OE4-P299C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten