• Formfaktor  OSFP

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Steckverbinder

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  60

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 28, 112

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Montageausführung  Oberflächenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .6 mm [ .024 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P65-N49

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.