Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

  • Eingangsspannung (VDC) 3 – 15, 3 – 8

  • Ausgangsnennspannung (Vrms) 24 – 280

Betrieb/Anwendung

  • Eingangsstromtyp  DC

  • Ausgangsschaltung  Null

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplatte

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  PCB Termination

  • Kontaktkonfiguration  Lötstifte

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht  22.1 g [ .87 oz ]

Abmessungen

  • Produktlänge  43.5 mm [ 1.71 in ]

  • Produktbreite  10.3 mm [ .405 in ]

  • Produkthöhe  25.5 mm [ 1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-OA1A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten