Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuseausführung  SIP

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht  11 g [ .4 oz ]

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

  • Eingangsspannung (VDC) 3 – 15, 4 – 15

  • Ausgangsnennspannung (Vrms) 12 – 280, 48 – 660

  • Ausgangsnennspannung (VDC) 12 – 280, 48 – 660

Betrieb/Anwendung

  • Eingangsstromtyp  DC

  • Ausgangsschaltung  Zufällig, Null

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplatte

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  PCB Termination

  • Kontaktkonfiguration  Lötstifte

Abmessungen

  • Produktlänge  43.1 mm [ 1.7 in ]

  • Produktbreite  7.6 mm [ .3 in ]

  • Produkthöhe  25.4 mm [ 1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-SS61B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten