Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Relaisoptionen  Integral Heatsink

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuseausführung  SIP

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht  25 g [ .85 oz ]

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

  • Eingangsspannung (VDC) 3 – 15, 4 – 15

  • Ausgangsnennspannung (Vrms) 12 – 280, 48 – 660

  • Ausgangsnennspannung (VDC) 12 – 280, 48 – 660

Betrieb/Anwendung

  • Eingangsstromtyp  DC

  • Ausgangsschaltung  Zufällig, Null

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  PCB Termination

  • Kontaktkonfiguration  Lötstifte

Abmessungen

  • Produktlänge  43.1 mm [ 1.7 in ]

  • Produktbreite  22.8 mm [ .897 in ]

  • Produkthöhe  34.3 mm [ 1.35 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-SS61D

Literatur