Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Montagemöglichkeiten für Power Double Lock Steckverbinder sind Kabel-an-Kabel   (einschließlich frei hängende Montage und Panelmontage) und Kabel-an-Leiterplatte. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Kontaktsicherungseinsätze,

Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten. Es ist in einem Rasterzwischenraum von 3,96 mm für die Kabel-an-Kabel-Konfiguration und in einem Rasterzwischenraum von 3,96 mm, 6,5 mm und 13,00 mm für die Kabel-an-Leiterplatte-Konfiguration erhältlich.

Produkteigenschaften

 

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Der Stecker kann mit der Kappe oder der Stiftleiste durch Einrasten verbunden werden. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Power Double Lock Buchsen werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmodellen.
  • Stecker und Kappe (oder Stiftleiste) werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt. So haben die Anwender die Gewissheit, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Die Zinnbronzekontakte sind bereits verzinnt und ohne Zungen konstruiert, um ein Kontaktgewirr zu vermeiden.
  • UL-zugelassen, CSA-zertifiziert und VDE-genehmigt
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Einzeldrahttyp  Litze

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 50, 300

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite  1.5 mm [ .06 in ]

  • Steckzungendicke  .5 mm [ .02 in ]

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke  .8 µm [ 31.49 µin ]

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .8 µm [ 31.49 µin ]

  • Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial  Hell, Matt

  • Kontakttyp  Buchse

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5, 14

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Rastfeder

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.3 – 2, 1.8 – 3.1

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .051 – .079, .071 – .12

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 16, 26 – 20, 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .52 – 1.38, .5 – 1.25, .14 – .34, .52 – 1.31, .13 – .33

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  4000, 5000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P87024-R2435

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten