Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Pole
3
-
Kontaktanordnung
3 Form X, 3PST-NO-DM
-
Elektrische Kennwerte
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
600
-
Spulenspannung (VAC)
24, 120, 277, 480
-
Kontaktnennstrom (A)
20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120
-
Spulenwiderstand (Ω)
0,63, 1,77, 4,73, 7, 15.6, 18,6, 45, 63,5, 78, 175, 180, 655, 1030, 3100
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
Silber-Cadmium-Oxid
Klemmenmerkmale
-
Hauptleitung-/Verbindungstyp
10-32 Schraube mit quad. 0,25 Quick Connect, Kastenverbinder mit doppelt. 0,25 Quick Connect
-
Spulenanschluss-Typ
0,25-Schnelltrennanschluss (doppelt), 6-32 Schraube mit. 0,25 Quick Connect
Montage und Anschlusstechnik
-
Produkt-Montagetyp
Chassis
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-P9426-P9601B