Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Verschiedene Schnittstellen wie Druckanschlüsse und elektrische Ausgänge, Anschluss über Kabel oder Stecker wurden entwickelt, um ein breites Spektrum an Anpassungsmöglichkeiten an Kundenstandards zu bieten. Der EPRB-2 Druckmessumformer hat einen verstärkten Ausgang, entweder 5 VDC geregelt oder 8–30 VDC oder 4–20 mA für den Einsatz in Fahrzeugen, Militär, Prüfgeräten oder auf einem Prüfstand. 

Vorteile

  • Kleine Größe mit verstärktem Ausgang 
  • Flüssige oder gasförmige Medien, die mit Edelstahl verträglich sind 
  • Betriebstemperatur bis 150 °C (300 °F)
  • Vielfältige Prozessanschlüsse 
  • Vielzahl von Steckverbinder- und Kabelausgängen 
  • Relativ- und Absolutdruckreferenzen
  • Schutzart IP66 für Absolutdruckreferenz
  • Bereiche von 0,6 bis 700 bar (10 bis 10.000 psi) 
  • 0,5 bis 4,5 V oder 4–20 mA verstärkter Ausgang

Anwendungen

  • Motorsport
  • Erkundung von Bohrlöchern
  • Off-Road-Fahrzeuge
  • Leitungsdruck
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Edelstahl

Weitere

  • Sensor-Optionen  Spezielle Kabelstrecke, Funktionstestbericht, Keine Option, Kompensationstemperaturbereich, Körper, Integrierter Steckverbinder, Kabellänge

  • Port-Anschluss  3/8-24 UNF, 1/4-18 NPT, 10–32 UNF, 3/ 8-24 UNF Stecker, 1/4 MNPT, M5x0.8 Stecker, 5/ 16-24 UNF Stecker, 10-32 UNF Stecker, M10x1 Stecker, 7/ 16-20 UNF Stecker, M8x1 Stecker, G1/4 Stecker, G1/4A, AS4395E02, 7/16-20 UNF-2A, 5/16-24 UNF

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  15,8 mm [ 0,622 in ]

  • Produkthöhe (mm) 19.6, 32.54, 30.2, 20.6, 20.4, 29.5

  • Produkthöhe (in) .803, .811, 1.36, 1.19, .772, 1.16

  • Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben) (mm) 18, 15

  • Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben) (in) 0,59, 0,71

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Miniatur-Druckmessumformer

  • Druckart  Absolut, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 3 m, Kabel 2 m, Kabel 1 m, Kabel 5 m, Kabel 4 m, Integrierter Steckverbinder, Kein Steckverbinder, Kabel 10 m, Kabel 6 m

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5, 10 – 30, 8 – 32

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .6, 700, 60, 6, 1.034, 2, 10, 3.5, 1, .68, 100, .35, 350, 200, 20, 40, 35

  • Druck (psi) 10, 10000, 5, 5000, 50, 1000, 150, 15, 500, 30, 3000, 1500, 100, 580.15, 300

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA, ,5 bis 4,5 V, 0 bis 5 V

  • Prüfdruckbereich  3X FS, 1.5X FS, 2X FS

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0008

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten