Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dank des Edelstahlgehäuses und der Dichtungsoptionen ist der P101 ideal für chemisch aggressive Umgebungen wie Skydrol® Hydraulikflüssigkeit für die Luftfahrt. Das Messelement ist mit einer temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit dünnen Dehnungsmessstreifen versehen ist. Die P101-A1/A2 Serie bietet einen hohen Ausgangspegel. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren verfügt Measurement Specialties, Inc. über die Fachkenntnisse, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und/oder anzupassen. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Unsere Konditionierungs-elektronik kann den Sensor mit Spannung versorgen, das elektronische Signal verstärken und die Daten digital anzeigen. Ein betriebsbereites Messsystem wird formatiert, kalibriert und mit aufeinander abgestimmten Komponenten ausgeliefert und kann sofort eingesetzt werden.

Vorteile

  • Druckmessumformer für die Schwerindustrie 
  • Bereiche von 10 bis 1000 bar 
  • Verschiedene verfügbare Optionen 
  • Raue Umgebung
  • Membran aus Edelstahl
  • Hoher Ausgangspegel verfügbar
  • Optionaler Schutz
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Edelstahl

Weitere

  • Sensor-Optionen  Unipolare Stromversorgung, Kabellänge, Keine Option, Hohe Genauigkeit, Bipolare Stromversorgung, Empfindlichkeitsveränderung

  • Port-Anschluss  1/4 FNPT

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  25,4 mm [ 1 in ]

  • Produkthöhe  32 mm [ 1.25 in ]

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 3 m, Kabel 4 m, Kein Steckverbinder, Kabel 10 m, Kabel 5 m

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) '-15 – 15, 10, 10 – 30

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 100, 350, 1000, 600, 500, 20, 200, 50

  • Druck (psi) 14503.7, 1450.3, 5076.3, 7251.88, 8702.2, 2900.7, 725.18, 290.07

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  5 V±5 %FS, 4 V±5 %FS, 1 mV/V

  • Prüfdruckbereich  1.5X FS

  • Druckgenauigkeit  ≤±0.3% FSO

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0018

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten