Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Druckmessumformer mit Anzeige
MEAS M5800
Der analoge Druckmessumformer mit Digitalanzeige der M5800 Serie stellt Druckmesswerte bei anspruchsvollen Anwendungen in rauen Umgebungen dar.
Entdecken Sie, wie Ihnen der digitale Druckmessumformer M5800 präzise Messungen und eine effektive Kontrolle Ihrer Prozesse ermöglicht – zu einem günstigen Preis.
Die um 310 Grad drehbare Anzeige des Druckmessumformers der M5800 Serie ermöglicht eine bequeme Ablesung und schnelle Einstellung nach Bedarf. Dieser Druckmessumformer bietet präzise Messungen mit einem überragendem Mehrwert und kann mühelos nach Ihren spezifischen Anforderungen einschließlich Druckbereich, Druckarmatur, analoger Ausgang und elektrischer Anschluss konfiguriert werden. Dank der Zero/Tara-Funktion seiner Anzeige kann der lokale Benutzer die Anzeige exakt auf Null einstellen. Dadurch sind präzisere Druckmessungen möglich und Sie erhalten vollständige Kontrolle über Ihre Prozesse.
Vorteile
CE-Konformität
Verpolungsschutz am Eingang
Kurzschlussschutz am Ausgang
Genauigkeit von ±0,25 %
Gesamtfehlerband von ±1,0 %
Anzeigegenauigkeit von ±0,25 % des Messwerts ±1 Schritt
Kompaktes Profil
Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
Witterungsbeständig nach IP67
Kontinuierliche Drehung der Anzeige
Relativ, Gesamt
Zahlreiche Druckanschlüsse und kundenspezifische elektrische Konfigurationen
Senior Product Development Engineer Hai Mei von TE Connectivity (TE) Sensor erläutert in diesem Webinar die verschiedenen Vorteile und Anwendungsbereiche der Microfused Technik.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.