Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Serie D5601 von TE Connectivity setzt den Preis- und Leistungsstandard für drahtlose Differenzdruckmessumformer, die in anspruchsvollen Industrie- und Smart-Factory-Anwendungen eingesetzt werden. Diese Serie ist für die Druckmessung von Gasen und Flüssigkeiten einschließlich aggressiver Medien wie verschmutztes Wasser, Dampf und leicht korrosive Flüssigkeiten geeignet. Die benetzten Oberflächen der Druckanschlüsse sind aus Edelstahl 316L gefertigt. Das Anschlussdesign verwendet keine internen O-Ringe oder organische Materialien, die dem Druckmedium ausgesetzt sind, was eine hervorragende Haltbarkeit und Langzeitleistung gewährleistet.

FM-zertifiziert für Eigensicherheit

  • IS-Klasse I, Division 1, Gruppen A, B, C und D
  • Klasse I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga
  • ll 1 G Ex ia IIC T4 Ga
  • FCC-, ISED- und RED-konform

Compliance

  • ATEX-Eigensicherheit für explosive Atmosphären EU-Typgenehmigung
  • Internationale IECEx-Zertifizierung für Eigensicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen
  • CSA-Eigensicherheit für explosionsgefährdete Bereiche für die USA und Kanada
  • EC 55032 Emissionsklasse A und B
  • IEC 61000-4-2 Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladungen (4 kV Kontakt/8 kV Luftentladung)
  • IEC 61000-4-3 Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (10 V/m, 80 m-1 GHz); Verschiebung <1,5 % FS
  • FCC Teil 15 Unterabschnitt B Unbeabsichtigte Heizkörper (US)
  • ICES-003 Unbeabsichtigte Heizkörper (Kanada)
  • RED ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 & ETSI 301 480-17 V3.2.1 (Europa)

Leistungsmerkmale

  • CE-Zulassung für die Schwerindustrie
  • Nichtlinearität des Drucks von nur ±0,1 %
  • Gesamtfehlerband von ±1,0 %
  • Temperaturkompensation von –0 °C bis +60 °C
  • Hervorragende langfristige Stabilität
  • Betriebstemperatur (Batterie)
    • –20 °C bis 70 °C (Sony/MuRata CR2032)
    • –20 °C bis 85 °C (Murata CR2050W)
  • Stoßfestigkeit bis 50 g und Vibrationsfestigkeit bis 10 g

Anwendungen

  • Durchflussmessungen von Gasen und Flüssigkeiten
  • Füllstandmessung im Tank
  • Überwachung von Flüssigkeits- und Gasfiltern
  • Korrosive Gase und Flüssigkeiten
  • Abgelegene und schwer zugängliche Orte
  • Prozesskontrolle in der Fabrik
  • Begehbare Zustandsüberwachung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Abmessungen

  • Produktbreite  25.4 mm [ 1 in ]

  • Produkthöhe  72,1 mm [ 2.84 in ]

  • Produktlänge  80,77 mm [ 3.18 in ]

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L

Weitere

  • Sensor-Optionen  Klebeetikett

  • Port-Anschluss  1/4-18 NPT

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Differenzial

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kein Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 2,7

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .345, 3.45, 34.5

  • Druck (psi) 5, 50, 500

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 70, -20 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -4 – 185, -4 – 158

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Bluetooth

  • Prüfdruckbereich  3X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO, ±0.1% FSO

Industriestandards

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  eigensicher

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0076

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.