Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 45°

  • Primärproduktmaterial  Stahl

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Nivellierschraube

  • Gewindegröße  M3, 4-40 UNC

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Produktmerkmale

  • Backshell – Produktausführung  Geschirmt

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

  • Abdichtbar  Nein

  • Art des Verbinders  Crimphülse

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

  • Kompatibel mit der Steckverbinderform  D-Form

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße  5

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  50, 78

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R131-D1D

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten