Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Positionssensor – Produkttyp
RT8101- Industrieserie
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Steckverbinder, Wasserdichtes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Nennleistung (W)
2
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
0 – 30
-
Ausgangsstrom (max.) (mA)
16,67
-
Ausgangsimpedanz (Ω)
5K
Gehäusemerkmale
-
Gehäusedurchmesser (in)
2,5
Abmessungen
-
Wellendurchmesser
6.35 mm [ .25 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
Ratiometrisch (0-V-Versorgung)
Weitere
-
Nichtlinearität (%)
0,5
-
Nichtwiederholbarkeit und Hysterese
.05
-
Drehmoment (in-lbs)
2
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-RDP0004