Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Außenhülse aus Edelstahl
  • Elemente: Platin, Kupfer oder Nickel
  • Teflon-Drahtisolierung
  • Versilberte oder kupferbeschichtete Leiterdrahtverseilung
  • Optionen für den Manteldurchmesser: 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll

Anwendungen

Leistungsspezifikationen

Wiederholgenauigkeit: weniger als ±0,06 % Änderung des Eispunktwiderstands nach 10 aufeinanderfolgenden Zyklen zwischen Eispunkt und 250 °C.

 

Langzeitstabilität: weniger als ±0,2 % Eispunkt-Widerstandsverschiebung nach 1.000 Stunden bei 250 °C.

 

Selbsterhitzung: 10 mW/C in Wasser mit einer Bewegung von 3 Fuß/Sekunde

 

Nenndruck: 1.500 PSI

 

Isolationswiderstand: 1.000 Megaohm bei 500 V, Leitungen zum Gehäuse

 

Schwingung: Hält 5 bis 500 Hz bei einem Spitzenwert von 3 g für 3 Stunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 10.

 

Stöße: Hält einem Sinuswellenspitzenwert von 50 g während 11 Millisekunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 11.

RTD-Temperaturgenauigkeit

Standardtoleranzen bei 0 °C

Elementmaterial TCR ±.06 % ±0.12 % ±0.2 % ±0.5 %
Platin 0.00385 0,15 °C, 0,06 Ω 0,30 °C, 0,12 Ω 0,50 °C, 0,19 Ω 1,20 °C, 0,46 Ω
Platin 0.00392 k. A. k. A. k. A. 1,20 °C, 0,46 Ω
Kupfer 0.00427 k. A. k. A. 0,71 °C, 0,028 Ω 1,49 °C, 0,58 Ω
Nickel 0.00672 k. A. k. A. k. A. 0,85 °C, 0,68 Ω
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Punktmessfühler

  • Elementtyp  Edelstahl und Aluminium

  • Elementmaterial  Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  250 °C [ 482 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0011

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten