Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindertyp (Ende A)  M12-Sockel

  • Kabelsatztyp  M12-Drahtende

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 8

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 30, 60, 250

  • Betriebsspannung (VDC) 30, 60, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Blau, Schwarz, Braun, Weiß, Blau, Schwarz, Grau

  • Mantelmaterial  PUR, PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Kabelfarbe  Grau, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M12

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  GF-Nylon

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .326

  • Drahtgröße (AWG) 22

  • Kabelaußendurchmesser  6 mm [ .236 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Ja, Nein

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 2

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SE594-M1FF

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten