Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Solar-IPC-Baugruppen bieten eine Plug&Play-Funktion für schnelle, einfach zu montierende und zuverlässige Verbindungen, die nach den höchstmöglichen Normen, UL/cUL9703 und UL/cUL 486A/B, zertifiziert sind.​

Die Solar-IPC-Baugruppen SIPC von TE Connectivity (TE) werden mit werkseitig vormontierten Dual- oder Multi-Tap-Jumpern geliefert, die eine genaue Ausrichtung der Abzweigkabel ermöglichen und so eine einfache und sichere Montage vor Ort ermöglichen. Für die Montage des Anschlusses sind keine besonderen Kenntnisse erforderlich.

 

Er ist für einen Trunkbus-Bereich von 250–1.000 Kcmil ausgelegt und ermöglicht größere Array-Gruppen mit weniger Unterbrechungen, was zu erheblichen Einsparungen bei den Material- und Arbeitskosten führt. Diese SIPC-Baugruppen wurden von Grund auf auf einem Fundament aus praxiserprobten, hochentwickelten Materialien und Komponenten speziell für Solarparks entwickelt, um rauen Umgebungs- und Witterungsbedingungen standzuhalten. Sie sind robust genug, um die gesamte Lebensdauer des Systems zu überdauern.


Um unsichere Verbindungen vor der Stromzufuhr zu vermeiden und die PV-Anschlüsse vor rauen Umgebungen zu schützen, sind in unseren SIPC-Baugruppen die SAFE-TE Anschlüsse vormontiert. Sie sind UV-beständig, IP-68-zertifiziert und wiederverwendbar.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Single SIPC deckt einen breiten Trunkbus-Bereich von 250–1.000 Kcmil ab.
  • ​​Die Multi-Tap-Funktion ermöglicht mehr Strings pro Verbindung und optimiert so die EBOS-Architektur
  • ​​Flexibilität in Echtzeit ermöglicht Anpassungen vor Ort während der Bauarbeiten, sodass das Projekt im Zeitplan bleibt.​​
  • SAFE-TE Endkappen für Abspann-Anwendungen, die in die SIPC-Hauptbaugruppen integriert sind.
  • ​​Ein werkseitig integrierter Multi-Tap-Kabelbaum erhöht die Anzahl der Strings pro Verbindung und reduziert die Anzahl der vor Ort zu montierenden Komponenten.​
  1. Solar-Piercing-Verbinder (SIPC) von TE – Montagevideo (Englisch)

Unsere Solar-IPC-Baugruppen SIPC bieten Schutz, Isolierung und hochwertige Abdichtung für eine schnelle, einfache und sichere Kabelverbindung von PV-Kabeln, die in cUL/UL-Normen erhältlich sind. Das robuste Design, das speziell für Solar-EBOS-Anwendungen entwickelt wurde, bietet sichere, einfache und zuverlässige Verbindungen. Sehen Sie sich unser Video an, um zu erfahren, wie Sie unsere SIPC-Steckverbinder installieren.

FAQ

Frage: Sind lizenzierte Elektriker erforderlich, um die Solar-IPC-Baugruppen SIPC zu montieren?
Antwort: Nein, die einzige Voraussetzung ist die Befolgung der Produktmontageanleitungen (PII), die jeder Lieferung beiliegen. Sie wurden so gestaltet, dass die Handhabung für Monteure so einfach wie möglich ist.​

 

Frage: Ist nach der Montage der SIPC-Baugruppen eine Wartung erforderlich?
Antwort: Nein, nach der Montage ist keine Wartung erforderlich.

 

Frage: Gibt es während der Montage eine Empfehlung für den QA/QC-Prozess?
Antwort: TE hat keine Empfehlung für den QA/QC-Prozess.  Die gängigste Vorgehensweise bei unseren Kunden ist jedoch, die SIPC-Baugruppen zunächst ohne Anschluss der Abzweigkabel an die Kabelbäume zu montieren und dann die Schermutter durch das QA/QC-Team prüfen zu lassen, bevor die obere Abdeckung montiert wird.​

 

Frage: Wenn ein SIPC am falschen Ort montiert ist, was ist der effizienteste Weg, um das Problem zu beheben?
Antwort: TE empfiehlt, den SIPC an Ort und Stelle zu lassen, sicherzustellen, dass die SAFE-TE Kappen an den Enden der Abzweigkabel montiert sind, und einen neuen SIPC an der richtigen Stelle zu montieren.  Unsere SIPC-Baugruppen sind mit den SAFE-TE Anschlüssen am Ende der Abzweigkabel für den Stromkreis unsichtbar, sodass es nur minimale Auswirkungen auf das System gibt, wenn sie an der falschen Stelle montiert werden.​

 

Frage: Benötigen unsere SIPC-Baugruppen eine makellos saubere Umgebung für die Montage?
Antwort: Nein, unsere SIPC-Baugruppen benötigen keine makellos saubere Umgebung. Wischen Sie das Kabel ab, um unerwünschte Verschmutzungen zu vermeiden, und montieren Sie es dann wie in der Produktmontageanleitung (PII) beschrieben.​

 

Frage: Ist unsere SIPC-Verbindung bei Nässe weniger zuverlässig?
Antwort: TE führt Hi-Pot-Prüfungen an jedem SIPC Anschluss einzeln durch, bevor er an die Kunden ausgeliefert wird. Der Abstand zwischen dem Anschluss und dem Außenwasser darf nicht auf das Vorhandensein von Wasser im Anschluss hindeuten, sodass bei der Verwendung unseres SIPC keine Oxidationsgefahr besteht.

Frage: Werden unsere SIPC-Baugruppen in einem UL-Labor geprüft?
Antwort: Ja,  sie werden in einem UL-Labor nach den Normen UL 9703 und UL 486A / B geprüft und zertifiziert.

Frage: Sind unsere SIPC-Baugruppen für Projekte mit mehr als einem Schalttafeltyp geeignet? ​
Antwort: Ja, absolut.  Der SIPC-1000 ist aufgrund seiner beeindruckenden Flexibilität die perfekte Lösung für die Verwaltung verschiedener Schalttafeltypen.  Da unsere SIPC-Baugruppen in Echtzeit konfigurierbar sind, kann derselbe Anschluss auf der gesamten Baustelle verwendet werden, was die Konstruktion rationalisiert, Fehler reduziert und die Arbeitskosten minimiert.  Ein vorgefertigtes Produkt würde jedoch aufgrund seiner begrenzten Flexibilität und der großen Anzahl von Teilenummern eine logistische Herausforderung darstellen, die zu kostspieligen Fehlern und Verzögerungen führen könnte.​

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Solarsteckverbindertyp  Piercing-Verbinder (IPC)

  • Solarsteckverbinder-Ausführung  Durchdringung

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 1,5, ≤ 2

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 6, 8, 10

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  12

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SIPC-UL

Literatur