Frage: Was ist der Kabelannahmebereich der SIPC Solar-IPC-Baugruppen von TE?
Antwort: Unsere SIPC-Piercing-Verbinder (Solar Insulation Piercing Connectors, SIPC) decken die Trunkbusseite von 500 Kcmil bis 1.000 Kcmil und die Flachkabelseite von 10 AWG–1/0 AWG ab.
Frage: Für wie viele Strangeingänge ist der Anschluss ausgelegt?
Antwort: Nachfolgend sind die Strangeingänge aufgeführt, für die der Anschluss ausgelegt ist:
• 2 Stränge = SIPC1000 und SIPC1000-ES mit Doppelabgriff-Brücken-Baugruppe
• 4 Stränge = SIPC1000 und SIPC1000-ES mit Vierfachabgriff-Brücken-Baugruppe
• 6 Stränge = SIPC1000 und SIP1000-ES mit Mehrfachabgriff-Brückenbaugruppe (6-Punkt)
Frage: Für welche Leitertypen ist der Anschluss ausgelegt?
Antwort: Es gibt zwei Arten von Leitern, die wie folgt verwendet werden können:
• Trunkbus-Seite = AL/CU
• Abgriffsseite = CU
Frage: Was sind die zulässigen Betriebstemperaturen?
Antwort: Nachfolgend finden Sie die Betriebstemperaturen des SIPC von TE:
• Betriebsumgebungstemperatur = –40 °C (-40 °F) bis 55 °C (131 °F)
• Installationstemperatur des Anschlusses = 0 °C (32 °F) bis 55 °C (131 °F)
Frage: Was sind die maximalen Stromstärken der SIPC-Solar-IPC-Baugruppen von TE?
Antwort: Basierend auf einer Betriebsumgebungstemperatur von –40 °C (–40 °F) bis 55 °C (131 °F)
1. Trunk-Werte
• 500 Kcmil Aluminiumlitze = 414 A
• 1.000 Kcmil Aluminiumlitze = 642 A
2. Abgriff-Nennwerte
• 10 AWG Kupferlitze = jeweils 30 A
• 8 AWG Kupferlitze = jeweils 55 A
• 6 AWG Kupferlitze = jeweils 65 A
• 4 AWG Kupferlitze = 90 A pro Seite
• 2 AWG Kupferlitze= 130 A pro Seite
• 1/0 AWG Kupferlitze = 165 A pro Seite