Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Anzahl der Positionen | Montagehardware | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Abdichtbar | Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Betriebstemperaturbereich | Anschlussmethode zu Draht und Kabel |
---|
| 1-1589472-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 9 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 1589482-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 15 | - | 1.27 mm | Nein | Leiterplatte | - | Leistung | - | - | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 1589053-1 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | 9 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Löthülse |
| 1-1589472-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 9 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 1-1589472-6 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | 9 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 1589788-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 9 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 2-1589472-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 15 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 3-1589472-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 15 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 4-1589472-2 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | 25 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 8-1589475-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 25 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 4-1589472-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 25 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 2-1589946-6 | Produktzeichnung
| Draht-an-Leiterplatte | 25 | Keine Hardware | .64 mm | - | Leitungen und Kabel | 1 A | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 4-1589472-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 25 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 9-1589475-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 25 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 7-1589472-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 51 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |
| 9-1589472-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | 65 | - | .64 mm | Nein | Leitungen und Kabel | 1 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | -200 – 200 °C | Vorkonfektionierte schwebende Leitungen |