Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Aluminium

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .64, 1.27

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .05, .025

Produktmerkmale

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Mehrdrähtig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Vorkonfektionierte schwebende Leitungen

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  15

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagehardware  Keine Hardware

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage, Kabelbefestigung (freihängend)

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale, Leistung, Signal

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform, Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform, Nicht konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-STM-15SC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten