Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Kontaktmerkmale

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Aluminium

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .64, 1.27

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .05, .025

Produktmerkmale

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Massiv, Mehrdrähtig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Löthülse, Vorkonfektionierte schwebende Leitungen

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal

  • Anzahl der Positionen  25

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagehardware  Keine Hardware, Hochtemperatur-Legierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage, Kabelbefestigung (freihängend)

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale, Leistung, Signal

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform, Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform, Nicht konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-STM-25PC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten