• Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal

  • Anzahl der Positionen  65

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Vorkonfektionierte schwebende Leitungen

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagehardware  Schraube

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Aluminium

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .64, 1.27

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .025, .05

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -200 – 200, -65 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -328 – 392, -85 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-STM-65SC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten