Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

MV für Thermotransferdrucker ist eine metallisierte Polyesterfolie mit einem dauerhaften Acrylkleber, die zur Manipulationssicherung beim Entfernen den Hinweis „VOID“ hinterlässt. Ideal für Anwendungen wie bei Typenschildern und Seriennummernetiketten, in denen Manipulationen am Etikett nachvollziehbar sein sollen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Matt metallisiertes Erscheinungsbild
  • Ideal für Sicherheitsanwendungen
  • UL-zugelassen
  • Ideal für den Gebrauch auf Typenschildern und Seriennummernetiketten

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 150 oC

Etikettendicke

86 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • MIL-STD-202 Methode 215
  • AS-81531
  • UL969 PGJI2 MH17292

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-084

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Void- und Sicherheitsetiketten

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Silber mit matter Metallbeschichtung

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 12.7, 16.5, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 50.8, 61, 69.9, 76.2

  • Produktbreite (in) .5, .65, .9, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 2, 2.4, 2.75, 3

  • Produkthöhe (mm) 5.1, 6.4, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 41.9, 50.8

  • Produkthöhe (in) .2, .25, .38, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.65, 2

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 2, 3, 4, 5

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 28.57, 31.73, 31.74, 39.7, 42.33, 52.06, 60.57, 63.5, 64.43, 87.3, 95.26, 113.75, 116.5, 127, 136.07, 142.85, 158.8

  • Länge der Etikettrollen (ft) 93.73, 104.1, 104.13, 130.24, 138.87, 170.8, 198.72, 208.33, 211.38, 286.41, 312.53, 373.19, 382.21, 416.66, 446.42, 468.66, 520.99

  • Etikettoberfläche  Matt

  • Etikettendicke (Micron) 86

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1500, 2500, 5000, 10000, 25000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-M989

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten