Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Messstelle befindet sich in der Spitze des Gehäuses, sodass dieser Bereich in Kontakt mit dem Verfahren gebracht werden muss, um eine ordnungsgemäße Temperaturmessung durchzuführen. Die mit den Fühlerdesigns verknüpften Anschlussstücke sind von der Montagetechnik abhängig, die für Ihre Anwendung erforderlich ist. Diese Sensoren können in vielen unterschiedlichen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Messfühler eignen sich ideal für Tauchverfahren.
 

Orangefarbene Leiste

Vorteile

  • Hülsenausführungen: Edelstahl
  • Verbindungstypen, ein- und zweifach: J, K, T, E, geerdet oder ungeerdet
  • Hülsendurchmesser: 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll
  • Führungsdraht-/Kabeloptionen
Orangefarbene Leiste

Anwendungsbereiche

  • Prozessindustrie
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verwendungsbedingungen

  • Fehlergrenze/T-Genauigkeit  Standardgrenzwerte/±1 °C, Spezielle Fehlergrenzwerte

Weitere

  • Verbindungserdung  Geerdet, Ungeerdet

Produktmerkmale

  • Thermoelement-Typ  T, J, E, K

  • Sensorgehäuse  Edelstahlsonde mit 1/4NPT-Pressverschraubung, Edelstahlsonde mit 1/8NPT-Pressverschraubung, Edelstahlsonde mit 3/4NPT-Pressverschraubung, Edelstahlsonde mit 3/8NPT-Pressverschraubung, Edelstahlsonde mit 1/2NPT-Pressverschraubung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCS0003

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten