Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese Miniatur-Temperatursensoren werden häufig in Lagern und Gehäusen rotierender Maschinen installiert. Sie werden zur Erfassung von Temperaturänderungen am Kontaktpunkt in Lagern, Öl-, Luft-, Wasser- und anderen Anwendungen der Prozesssteuerung eingesetzt. Die Messstelle ist in einem kleinen Metallgehäuse untergebracht. Dies ermöglicht eine erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen am Kontaktpunkt von Lagern. Diese Miniatursensoren sind auch auf begrenztem Raum einfach zu installieren. Zur Platzierung kann ein Loch gebohrt werden. Wir bieten eine Vielzahl an kundenspezifischen Optionen für Thermoelemente zur Einbettung an, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendung zu erfüllen. Durchführungen am Kabelaustritt sorgen für eine Flüssigkeitsabdichtung. Führungsdraht und Kabeldichtungen ermöglichen eine Positionseinstellung und schützen Ihre Anwendung vor Undichtigkeit.
 

Vorteile

  • Gehäusematerial: Edelstahl oder verzinntes Kupfer
  • Verbindungstypen, ein- und zweifach: J, K, T, E, geerdet oder ungeerdet
  • Führungsdraht-/Kabeloptionen
  • Durchführungsoption
  • Temperaturbereich: -50 bis +250 °C
  • Gehäusematerial: verzinnte Kupferlegierung oder Edelstahl
  • Isolationswiderstand – ungeerdete Modelle: mindestens 100 Megaohm bei 500 V DC für Drähte zum Gehäuse, mindestens 10 Megaohm bei 50 V DC zwischen Elementen
  • Vibration: Hält 5 bis 500 Hz bei einem Spitzenwert von 3 g für 3 Stunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 10.
  • Stöße: Hält einem Sinusspitzenwert von 50 g während 11 Millisekunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 11.
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-100 – 250 °C [ '-148 – 482 °F ]

  • Fehlergrenze/T-Genauigkeit  Standardgrenzwerte/±1 °C, Spezielle Fehlergrenzwerte

Weitere

  • Verbindungserdung  Geerdet, Ungeerdet

Produktmerkmale

  • Thermoelement-Typ  T, E, J, K

  • Sensorgehäuse  Mit Durchführung, Ohne Durchführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCS0006

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten