Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die kupferlegierte Spitze ist an einem Flexschlauch befestigt. Dies ermöglicht eine erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen am Kontaktpunkt von Lagern. Das Design bietet zudem eine große Flexibilität bei der Befestigung. Der Bajonettadapter bietet eine einfache und kostengünstige, federbelastete Installationsmöglichkeit. Der Sensor eignet sich ideal für Anwendungen mit Feststoffen, jedoch nicht für den Einsatz in Flüssigkeitsanwendungen. Dieser Thermoelement-Sensor ist serienmäßig mit einem 1/8"-NPT-Befestigungsadapter ausgestattet, um den Sensor einfach zu verriegeln. Der Bajonetthalter ist über die gesamte angegebene Länge oder Eintauchlänge voll verstellbar. 

Vorteile

  • Einstellbarer Bayonetthalter
  • Flexschlauch: Kupferspitze
  • Verbindungstypen: einfach und zweifach: J, K, T, E
  • Geerdet oder ungeerdet
  • Hülsendurchmesser: 0,188 Zoll
  • 1/8"-NPT-Befestigungsadapter
  • Führungsdraht-/Kabeloptionen
  • Schnelles Ansprechen
  • Spitzenempfindlich
  • Einfach- und Zweifachverbindungen
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Elektromotoren 
  • Generatoren 
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Thermoelement-Typ  T, E, J, K

  • Leitung/Hüllen-Typ  TFE massiv

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCS0023

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten