Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Beleuchtungsprodukt-Typ  Kurzschlusskappe, Steckverbinder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Komponente, Kabel-an-Gerät, Komponente-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen  Drehbar, Nicht drehbar

  • Anzahl der Positionen  5, 7

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 600

  • Betriebsspannung (VAC) 480, 600

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 15

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 14, 14 – 18

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL 773

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  ANSI, UL

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-Z23-DRE

Literatur